{"product":{"productId":"agid.34181","price":30.37,"name":"SCHUBSTANGENSPANNER STANDARD, FORM:B,F2=1800, STAHL VERZINKT,KOMP:KUNSTSTOFF ROT"},"currency":"EUR"}
Schubstangenspanner
Standard
Stahl
verzinkt
Verkaufseinheit
30,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schubstangenspanner
Form
B
Ausführung 1
Standard
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
KOMP
rot
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
L=Länge
140,8
A
34
A1
91,5
A2
7
B
41,3
B1
55,6
B5
3
C1
24,6
D
5,2
D1
11,9
H
84,5
Haltekraft
F2
N
1800
Handkraft
FH
N
50
Hub
S
31,8
L1
49,3
L2
25,4
M
M8x50
Spannkraft
F1
N
1200
Öffnungswinkel
Griff
180°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Form A: Die Spanner arretieren in geschlossener Griffposition.
Deshalb können sie nur auf Druck eingesetzt werden.
Form B und Form C: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Deshalb können sie nur auf Druck eingesetzt werden.
Form B und Form C: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.