{"product":{"productId":"agid.30583","price":11.65,"name":"ZENTRIERHÜLSE D=20, L=70, EINSATZSTAHL1.7139"},"currency":"EUR"}
Zentrierhülse
Einsatzstahl
- Vielseitige Anwendung
- Einfache Installation
Verkaufseinheit
11,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierhülse
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
D=Durchmesser
20
L=Länge
70
D1
16
D2
M12
L1
12
RoHS
true
UNSPSC Code
31162300
Beschreibung
Werkstoff
Zentrierhülse Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Zentrierhülsen Stahl sind Komponenten, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden können. Sie dienen dazu, eine exakte Ausrichtung und Zentrierung von Werkzeugen, Formen oder Bauteilen zu gewährleisten. Diese Hülsen sind besonders wichtig, um eine hohe Qualität und Präzision in der Fertigung zu erreichen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.