DE
Choose your Language
Benennung
Zentrierhülse
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
D=Durchmesser
14
L=Länge
20
D1
11
D2
M8
L1
8
RoHS
true
UNSPSC Code
31162300

Beschreibung

Werkstoff
Zentrierhülse Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Zentrierhülsen Stahl sind Komponenten, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden können. Sie dienen dazu, eine exakte Ausrichtung und Zentrierung von Werkzeugen, Formen oder Bauteilen zu gewährleisten. Diese Hülsen sind besonders wichtig, um eine hohe Qualität und Präzision in der Fertigung zu erreichen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch