{"product":{"productId":"agid.30795","price":2.2,"name":"SCHUTZSTOPFEN MIT INNENSECHSKANT, MITO-RING, FORM:B, G=M12 L=21, ALUMINIUM,KOMP:NITRILKAUTSCHUK"},"currency":"EUR"}
Schutzstopfen
mit Innensechskant
Aluminium
- Abdichtung von Rasterbohrungen
Verkaufseinheit
2,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schutzstopfen
Form
B
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
mit O-Ring
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Nitrilkautschuk
D=Durchmesser
13
L=Länge
21
D1
11,9
G
M12
L1
11,5
RoHS
true
SW
4
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Zum Schutz der Rasterbohrungen vor Spänen und Staub sind diese mit Schutzstopfen zu verschließen.
Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Vorteile
Der Dichtring (Form B und C) verhindert das Eindringen von Kühlemulsionen in die Rasterbohrungen.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Innensechskant, ohne O-Ring
Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring
Form C: mit Schlitz, mit O-Ring
Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring
Form C: mit Schlitz, mit O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.