DE
Choose your Language
Benennung
Kugelrolle
Form
B
Ausführung 1
Gehäuse
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Außendurchmesser
45
D=Durchmesser
36±0,2
H1=Höhe
9,8
H=Höhe
30
Befestigungsart
einpressen
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Tragzahl C (N)
1600

Beschreibung

Werkstoff
Stahl verzinkt oder Edelstahl.
Hinweis
Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch