{"product":{"productId":"agid.5843","price":7.21,"name":"KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:B STAHL,KOMP:STAHL, DK=15,8"},"currency":"EUR"}
Kugelrolle
Gehäuse
Stahl
verzinkt
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Vielseitig einsetzbar
- Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen
Verkaufseinheit
7,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Form
B
Ausführung 1
Gehäuse
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
C=Tragzahl (n)
600
D1=Außendurchmesser
31
D=Durchmesser
24±0,2
H1=Höhe
9,5
H=Höhe
21
Befestigungsart
einpressen
DK
15,8
H2
2,8
H3
6,3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl verzinkt oder Edelstahl.
Hinweis
Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
2) Tragkugel
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.