DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.
Ausführung
Wirkungsweise: RFID.
Schutzart: IP 67.
Hinweis
Betätiger für Sicherheitsschalter RFID codiert. Befindet sich der Betätiger im Bereich des Schaltabstands (Schutztür geschlossen), werden die Halbleiterausgänge des Sicherheitsschalters geschaltet.
Temperaturbereich
-25 °C bis +65 °C.
Zubehör
Sicherheitsschalter RFID codiert 83456.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch