{"product":{"productId":"agid.5601","price":45.23,"name":"Comparatore DIN 878"},"currency":"EUR"}
Materiale, versione
Alloggiamento in metallo robusto, cromato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale, versione
Alloggiamento in metallo robusto, cromato.
Nota
Gambo normato Ø 8h6
Intervallo di misura 10 mm
Passo di 0,01 mm
Spostamento perno di misurazione 1 mm per ogni rotazione dell'indicatore grande
Ø Alloggiamento 58 mm
Contagiri
Marcatura delle tolleranze
Intervallo di misura 10 mm
Passo di 0,01 mm
Spostamento perno di misurazione 1 mm per ogni rotazione dell'indicatore grande
Ø Alloggiamento 58 mm
Contagiri
Marcatura delle tolleranze
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.