IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Mandrino in acciaio 1.1213.
Dado in acciaio 1.3505.
Estrattore in plastica.
Versione
Mandrino rullato, temprato induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidato.
Dado rettificato, pista temprata induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidata.
Nota
Viti a ricircolo di sfere con profilo ad arco gotico con passo da 5 mm o 10 mm. Passo semplice, destrorso. Dado flangiato per vite a ricircolo di sfere secondo DIN 69051 Parte 5.
Fabbricato secondo la classe di precisione C7 (tolleranza ±50 µ / 300 mm). Senza precarico, con gioco assiale P0 (max. 0,08 mm).
Attenzione
Il dado con flangia non deve essere rimosso dal mandrino senza ausilio di montaggio per evitare di perdere le sfere.
Su richiesta
Predisponiamo i mandrini a ricircolo di sfere secondo le esigenze dei nostri clienti sulla base di un disegno dettagliato.
Lunghezza max. di produzione 5600 mm.

Altre classi di accuratezza e precarico (vedere nota tecnica) disponibili.
Nota disegno
1) M6 foro per lubrificante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche