{"product":{"productId":"agid.4397","price":3.21,"name":"Magneti tondi con puntale (magneti cilindrici) in AlNiCo"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Magnete cilindrico con perno liscio, sistema schermato.
Il perno può essere allungato della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Il perno può essere allungato della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.