{"product":{"productId":"agid.4374","price":34.15,"name":"Boccole di foratura a innesto DIN 173"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Senza solco di attacco.
Senza solco di attacco.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Senza solco di attacco.
Senza solco di attacco.
Nota
Tutte le boccole di foratura a innesto sono state munite di targhetta riportante la misura del foro sulla superficie superiore, ad es. 10. Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Contrapposto al perno di arresto si usano i perni cilindrici o i perni di serraggio a spirale in combinazione con le viti a testa piana DIN 173 Parte 1.
Contrapposto al perno di arresto si usano i perni cilindrici o i perni di serraggio a spirale in combinazione con le viti a testa piana DIN 173 Parte 1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.