{"product":{"productId":"agid.4269","price":38.03,"name":"Anello di sollevamento in acciaio, orientabile a 180 gradi"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica. Staffa in acciaio.
Versione
brunito. Staffa temprata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica. Staffa in acciaio.
Versione
brunito. Staffa temprata.
Nota
Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 6).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa può essere girata liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa può essere girata liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.