{"product":{"productId":"agid.4245","price":88.27,"name":"Golfare girevole 360 gradi classe di qualità 8"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Classe di qualità 8, a sfere.
con rivestimento in plastica, rosso.
con rivestimento in plastica, rosso.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Classe di qualità 8, a sfere.
con rivestimento in plastica, rosso.
con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Struttura compatta e leggera, completamente in grado di sostenere un carico su tutti i lati. Fattore di sicurezza 4 contro la rottura in tutte le condizioni di carico. Ruotabile a 360°. Area di rotazione
dell‘elemento max. 180°. Grazie al cuscinetto a sfere, il golfare è orientabile anche sotto carico.
Per il sollevamento o l'ancoraggio di carichi. I golfari orientabili trovano applicazione in molti settori.
Per la validità dei carichi massimi bisogna sempre assicurarsi che l'anello sia allineato con il carico. Il golfare orientabile deve essere posizionato sempre in piano sulla superficie di appoggio e deve essere sempre completamente avvitato.
dell‘elemento max. 180°. Grazie al cuscinetto a sfere, il golfare è orientabile anche sotto carico.
Per il sollevamento o l'ancoraggio di carichi. I golfari orientabili trovano applicazione in molti settori.
Per la validità dei carichi massimi bisogna sempre assicurarsi che l'anello sia allineato con il carico. Il golfare orientabile deve essere posizionato sempre in piano sulla superficie di appoggio e deve essere sempre completamente avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.