IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
2) Foro filettato per: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Forza elastica 0.8 - 2.1 N
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche

Workpiece supports

Support elements are used to support any overhanging parts of a workpiece. Using these support aids, makes life easier for machine operators. Overhanging workpiece parts are supported and vibrations occurring during machining are inhibited.

norelem offers support elements in various forms. They are available in cylindrical, rectangular and eccentric versions.