IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato, filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota
La versione 02170-01 non possiede un foro di centratura Ø 12.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche

Screw rests with flat face

Screw rests with flat face are ideal as heel supports for clamp straps. Alternatively, the height-adjustable screw rest can also be used as a drilling support. The trapezoidal thread is self-locking to prevent both adjacent elements from slipping.

norelem offers screw rests in various versions.