IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Versione
Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Possono anche essere integrati negli attrezzi di serraggio esistenti, vedere p.es. l'elemento 'arness'.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota disegno
Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, liscia
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Altri clienti hanno acquistato anche