{"product":{"productId":"agid.23016","price":9.6,"name":"Adattatore in plastica antistatico per scanalatura profilo, orientabile"},"currency":"EUR"}
Materiale
Adattatore antistatico, PA, rinforzato con fibra di carbonio.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Adattatore antistatico, PA, rinforzato con fibra di carbonio.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli adattatori possono essere utilizzati per fissare il contenitore portaminuteria su una scanalatura del profilo (cava 8 o cava 10).
L'adattatore può essere ruotato in entrambe le direzioni di 45°.
L'adattatore può essere ruotato in entrambe le direzioni di 45°.
Utilizzo
I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Fornitura
1x alloggiamento adattatore superiore.
1x alloggiamento adattatore inferiore.
1x flangia adattatore.
1x dado esagonale M4.
1x vite a testa svasata M4x35.
4x fissaggio scanalatura cava 8/10.
1x vite a testa cilindrica M8x16.
1x alloggiamento adattatore inferiore.
1x flangia adattatore.
1x dado esagonale M4.
1x vite a testa svasata M4x35.
4x fissaggio scanalatura cava 8/10.
1x vite a testa cilindrica M8x16.
Uso
Costruttori di apparecchiature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Operatori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Operatori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.