{"product":{"productId":"agid.23015","price":24.39,"name":"Contenitore portaminuteria in plastica antistatica per profilo di aggancio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Vaschetta antistatica, PA, rinforzato confibra di carbonio.
Finestra PC.
Finestra PC.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Vaschetta antistatica, PA, rinforzato confibra di carbonio.
Finestra PC.
Finestra PC.
Nota
I contenitori portaminuteria possono essere facilmente inseriti nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere montati su piastre forate.
Per la predisposizione di piccoli pezzi.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere combinati con adattatori girevoli.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere montati su piastre forate.
Per la predisposizione di piccoli pezzi.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere combinati con adattatori girevoli.
Utilizzo
I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Fornitura
Forma C: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma D: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma D: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Uso
Costruttori di apparecchiature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Operatori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Operatori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Accessory
Adattatore girevole 10550-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.