{"product":{"productId":"agid.23012","price":8.34,"name":"Adattatore in plastica per scanalatura profilo, orientabile"},"currency":"EUR"}
Materiale
Adattatore PA, rinforzato con fibra di vetro.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Adattatore PA, rinforzato con fibra di vetro.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli adattatori possono essere utilizzati per fissare il contenitore portaminuteria su una scanalatura del profilo (cava 8 o cava 10).
L'adattatore può essere ruotato in entrambe le direzioni di 45°.
L'adattatore può essere ruotato in entrambe le direzioni di 45°.
Fornitura
1x alloggiamento adattatore superiore.
1x alloggiamento adattatore inferiore.
1x flangia adattatore.
1x dado esagonale M4.
1x vite a testa svasata M4x35.
4x fissaggio scanalatura cava 8/10.
1x vite a testa cilindrica M8x16.
1x alloggiamento adattatore inferiore.
1x flangia adattatore.
1x dado esagonale M4.
1x vite a testa svasata M4x35.
4x fissaggio scanalatura cava 8/10.
1x vite a testa cilindrica M8x16.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.