IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento: acciaio.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Nota
Ingrassatori con leva manuale a norma DIN 1283
per cartucce di grasso da 400 g o per 500 cm³ di grasso sciolto. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In questo modo non si verifica una falsa lubrificazione. Sfiato rapido attraverso una semi-rotazione del tubo della pressa per il grasso.

Fornitura con tubo armato e boccaglio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche