{"product":{"productId":"agid.22430","price":51.61,"name":"Cilindro compatto pneumatico DIN ISO 21287, a doppio effetto con pistone magnetico"},"currency":"EUR"}
Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4301 (a partire da Ø cilindro 32 mm 1.4021).
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4301 (a partire da Ø cilindro 32 mm 1.4021).
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Versione
Tubo del cilindrico: anodizzato.
Tappo terminale: non trattato.
Asta del pistone: non trattata.
Tappo terminale: non trattato.
Asta del pistone: non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Cilindro compatto pneumatico DIN ISO 21287 a doppio effetto con pistone magnetico, Filettatura interna
da
51,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cilindro compatto pneumatico DIN ISO 21287 a doppio effetto con pistone magnetico, Filettatura esterna
da
51,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4301 (a partire da Ø cilindro 32 mm 1.4021).
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4301 (a partire da Ø cilindro 32 mm 1.4021).
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Versione
Tubo del cilindrico: anodizzato.
Tappo terminale: non trattato.
Asta del pistone: non trattata.
Tappo terminale: non trattato.
Asta del pistone: non trattata.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto a norma DIN ISO 21287. Asta del pistone con filettatura interna o esterna, riconoscimento della posizione per interruttore di prossimità e smorzamento elastico su due lati.
Grazie alle dimensioni compatte questi cilindri sono molto adatti per l'impiego in spazi per il montaggio stretti.
Grazie alle dimensioni compatte questi cilindri sono molto adatti per l'impiego in spazi per il montaggio stretti.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.