IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
GJL 250.
Versione
Superfici di riferimento con finitura di precisione.
Nota
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità dei cubi si riempiano di trucioli.
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche