{"product":{"productId":"agid.22083","price":72.57,"name":"Corone doppi 1 1/2\" x 1\" DIN ISO 606"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio a basso contenuto di carbonio.
Versione
non trattato, non temprato (non temprabile).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio a basso contenuto di carbonio.
Versione
non trattato, non temprato (non temprabile).
Nota
Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.