{"product":{"productId":"agid.21078","price":0.82,"name":"Magneti grezzi (dischi magnetici) in NdFeB"},"currency":"EUR"}
Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Nota
I magneti grezzi in NdFeB costituiscono un sistema magnetico non schermato.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con estrema cautela.
- Elevato rischio di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni, possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Schegge taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Pericolo dovuto all'aggancio improvviso: l'impatto incontrollato tra due magneti può causare una scheggiatura esplosiva dovuta alla fragilità del materiale.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con estrema cautela.
- Elevato rischio di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni, possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Schegge taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Pericolo dovuto all'aggancio improvviso: l'impatto incontrollato tra due magneti può causare una scheggiatura esplosiva dovuta alla fragilità del materiale.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.