{"product":{"productId":"agid.21077","price":3.58,"name":"Magneti con gancio (magneti piatti) in NdFeB"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento e gancio in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento e gancio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e gancio in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento e gancio zincato.
Nota
Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.