{"product":{"productId":"agid.21072","price":14.71,"name":"Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB, superficie adesiva in gomma"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Superficie adesiva in gomma (TPE).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Superficie adesiva in gomma (TPE).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Superficie adesiva in gomma (TPE).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Superficie adesiva in gomma (TPE).
Nota
Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando assim elevadas forças de aderência laterais.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti cilindrici con superficie adesiva in gomma possono essere utilizzati come sistema di aggancio magnetico.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.