{"product":{"productId":"agid.20364","price":16.95,"name":"Flangia di supporto per rullo di trasporto"},"currency":"EUR"}
Materiale
Flange di supporto e pezzi di fissaggio PA-GF.
Perni in acciaio.
Perni in acciaio.
Versione
colore nero.
Perni zincati.
Perni zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Flange di supporto e pezzi di fissaggio PA-GF.
Perni in acciaio.
Perni in acciaio.
Versione
colore nero.
Perni zincati.
Perni zincati.
Nota
Due flange di supporto formano un rullo di trasporto (rullo portante) in combinazione con profili in alluminio D50 tipo I, rullo di trasporto (10050). Le flange di supporto vengono semplicemente pressate nel tubo profilato in alluminio. Esse possono essere utilizzate per una serie di operazioni di trasporto.
Le flange di supporto sono dotate di cuscinetti a sfere e di perni di fissaggio a molla che consentono il montaggio dei rulli di trasporto in una costruzione esistente.
Montando diversi rulli di trasporto uno dopo l'altro si ottiene un trasportatore a rulli.
La posizione assale della rotella è determinata con il pezzo di fissaggio che è inserito sull'esagono. Le flange di supporto sono dotate di scanalatura a V su tutto il perimetro. In tal modo è possibile anche un azionamento tramite una cinghia rotonda da Ø 4 mm.
La consegna avviene in set (2 pezzi)
Le flange di supporto sono dotate di cuscinetti a sfere e di perni di fissaggio a molla che consentono il montaggio dei rulli di trasporto in una costruzione esistente.
Montando diversi rulli di trasporto uno dopo l'altro si ottiene un trasportatore a rulli.
La posizione assale della rotella è determinata con il pezzo di fissaggio che è inserito sull'esagono. Le flange di supporto sono dotate di scanalatura a V su tutto il perimetro. In tal modo è possibile anche un azionamento tramite una cinghia rotonda da Ø 4 mm.
La consegna avviene in set (2 pezzi)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.