{"product":{"productId":"agid.20050","price":3.51,"name":"Molle di compressione ad elica ISO 10243, carico molto pesante"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio al cromo silicio.
Versione
giallo.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio al cromo silicio.
Versione
giallo.
Nota
Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.
F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 17 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 20 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 25 % da L0.
F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 17 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 20 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 25 % da L0.
F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.