{"product":{"productId":"agid.18617","price":20.26,"name":"Elementi di giunzione per funi ad anello continuo qualità 8"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 8. Con rivestimento in plastica, rosso.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 8. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Per il collegamento di cinghie di sollevamento o funi ad anello continuo con componenti di montaggio quali ad es. catene o anelli di sollevamento.
Gli elementi di giunzione per funi ad anello sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Gli elementi di giunzione per funi ad anello sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.