{"product":{"productId":"agid.18616","price":52.75,"name":"Gancio per funi ad anello continuo qualità 8"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 8. Con rivestimento in plastica.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 8. Con rivestimento in plastica.
Nota
Ganci per funi ad anello continuo per l'aggancio semplice di mezzi di ancoraggio tessili, come i nastri di sollevamento o le funi ad anello continuo. Il gancio è dotato di una sicura stabile forgiata. Tutti gli spigoli sono stati arrotondati al fine di preservare i mezzi di ancoraggio.
Il colore del gancio per imbracatura tondo è conforme al codice colore al quale corrispondono le portate dei mezzi di ancoraggio tessili.
I ganci sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Il colore del gancio per imbracatura tondo è conforme al codice colore al quale corrispondono le portate dei mezzi di ancoraggio tessili.
I ganci sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.