{"product":{"productId":"agid.18612","price":48.78,"name":"Gancio di carico con sicura qualità 10"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Mostra di più
Mostra di meno
Gancio di carico con sicura con testa a occhiello, Forma A, qualità 10
da
48,78 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Gancio di carico con sicura con testa a forcella, Forma B, qualità 10
da
52,90 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Durante il sollevamento del carico, il gancio di carico con sicura si chiude automaticamente e viene bloccato in modo sicuro mediante un meccanismo di chiusura posto sul retro del gancio. Per l'apertura del sistema, il meccanismo di chiusura deve essere azionato manualmente.
I ganci di carico con sicura sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
I ganci di carico con sicura sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota disegno
Forma A: con testa a occhiello .
Forma B: con testa a forcella.
Forma B: con testa a forcella.