{"product":{"productId":"agid.18611","price":14.23,"name":"Gancio di carico qualità 10"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Sicura forgiata, zincata.
Sicura forgiata, zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Gancio di carico con testa a occhiello, Forma A, qualità 10
da
14,23 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Gancio di carico con testa a forcella, Forma B, qualità 10
da
20,40 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Sicura forgiata, zincata.
Sicura forgiata, zincata.
Nota
Gancio di carico con sicura forgiata.
I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota disegno
Forma A: con testa a occhiello .
Forma B: con testa a forcella.
Forma B: con testa a forcella.