{"product":{"productId":"agid.18360","price":0.99,"name":"Dado tenditore esagonale DIN 1479"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Tenditori con cava esagonale. Filettatura destrorsa su un lato, sinistrorsa sull'altro.
I tenditori sono conformi ai requisiti della lista delle regole di costruzione (BRL) A e sono contrassegnati con il simbolo Ü (certificato di conformità ÜZ rilasciato da un ente di certificazione accreditato).
Il diametro del nucleo per le filettature interne può essere più grande senza che ciò influisca sulla funzionalità.
I tenditori sono conformi ai requisiti della lista delle regole di costruzione (BRL) A e sono contrassegnati con il simbolo Ü (certificato di conformità ÜZ rilasciato da un ente di certificazione accreditato).
Il diametro del nucleo per le filettature interne può essere più grande senza che ciò influisca sulla funzionalità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.