{"product":{"productId":"agid.17798","price":74.13,"name":"Pomelli di serraggio dinamometrici modello ad alta precisione"},"currency":"EUR"}
Materiale
Impugnatura e vite di regolazione in alluminio.
Bussola e perni in acciaio 5.8.
Bussola e perni in acciaio 5.8.
Versione
Presa e vite di regolazione anodizzati.
Boccola brunita e perno zincato.
Boccola brunita e perno zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura interna
da
74,13 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura esterna
da
76,37 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura e vite di regolazione in alluminio.
Bussola e perni in acciaio 5.8.
Bussola e perni in acciaio 5.8.
Versione
Presa e vite di regolazione anodizzati.
Boccola brunita e perno zincato.
Boccola brunita e perno zincato.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di regolazione e una scala graduata. Il valore impostato può essere fissato mediante la vite di serraggio situata lateralmente. Il raggiungimento del valore di coppia desiderato è segnalato grazie a uno scatto udibile della manopola dinamometrica. Il momento di allentamento è superiore alla coppia di serraggio, il pomello di serraggio dinamometrico può dunque essere allentato senza problemi.
La versione con filettatura interna presenta un foro passante nella vite di regolazione che permette di utilizzare il pomello anche con barre filettate.
Precisione della coppia impostata ± 5%.
La versione con filettatura interna presenta un foro passante nella vite di regolazione che permette di utilizzare il pomello anche con barre filettate.
Precisione della coppia impostata ± 5%.
Su richiesta
Altre lunghezze di filettatura.