{"product":{"productId":"agid.17148","price":2.99,"name":"Connettori centrali tipo B"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.
A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.
Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili. Il foro D2 può essere praticato anche sotto forma di foro passante.
A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.
Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili. Il foro D2 può essere praticato anche sotto forma di foro passante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.