IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Vite e spintore in acciaio inox 1.4301.

Bussola di guida in acciaio inox 1.4112.

Alloggiamento sensori in acciaio inox.

Nota
La distanza di commutazione protetta si raggiunge quando lo spintore viene attivato a livello della superficie di arresto della bussola di guida.

Consiglio di montaggio: incollare con ad es. Loctite 638.

Attenzione: avvitare il sensore fino alla battuta!
Sicurezza
Non è previsto l'uso delle battute regolabili per la protezione di persone.
Nota disegno
5) Display a LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche