{"product":{"productId":"agid.12382","price":19.39,"name":"Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente modello grezzo DIN 808"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 70°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 70°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.