{"product":{"productId":"agid.16500","price":7.57,"name":"CHIAVE A SETTORE CON NASELLO L=110, D=12"},"currency":"EUR"}
Chiave a settore
with lug
- Per ghiere di bloccaggio DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981
- Angoli arrotondati per una migliore maneggevolezza
- Temprato
- Compatibile con elementi per la regolazione dell'altezza
Unità di vendita
7,57 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiave a settore
Versione 1
with lug
D
max.
14
D
min.
12
L
110
T
3
Descrizione
Materiale
Acciaio speciale.
Versione
Temprato e rinvenuto in tono brunito.
Nota
Per ghiere con intagli DIN 1804, dadi con cuscinetti volventi DIN 981 e per i nostri elementi di regolazione dell'altezza da 27700 a 27709-10 (per il montaggio degli elementi di regolazione dell'altezza sono necessarie due chiavi a settore). Con gli angoli arrotondati per una migliore maneggevolezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.