IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tappo filettato
Forma
A
Versione 1
senza sfiato
DIN
DIN 906
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro/Filettatura
M8x1
L
8
SW
4
Sistema di fissaggio
avvitamento

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4571.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo conico con esagono incassato per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche