{"product":{"productId":"agid.5178","price":5.61,"name":"GIUNTO ASSIALE SIMILE A DIN71802FILETTATURA DESTRORSA, M05 FILETTATURAINTERNA ED EST, D1=8, ACCIAIO ZINCATO EPASSIVATO"},"currency":"EUR"}
Snodo assiale
Filettatura destrorsa
acciaio
zincato e passivato
- Per la trasmissione di sequenze di movimenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +110 °C
- Modello in acciaio inox: protetto contro la polvere e lo sporco
Unità di vendita
5,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Snodo assiale
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
Versione 1
Filettatura destrorsa
DIN
simile a DIN 71802
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M5
A
22
D1
8
E
10,2
Forza di estrazione F
N
30
L3
9
LA
19,2
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Per versioni in acciaio inox guarnizione di neoprene.
Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Versione in acciaio inox:
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
Su richiesta
Snodi assiali con forze di estrazione piu elevate e filettatura sinistrorsa.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.