IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Circlip
Versione 1
for ball seats
DIN
DIN 71805
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
Adatto a sedi sferiche con D1
8
D8
7
Y
12

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle.
Versione
zincato e passivato.
Nota
Per snodo sferico femmina DIN 71805
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche