IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Giunto angolare
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
Versione 1
DIN 71802
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN
DIN 71802
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M5
A
22
D1
8
D3
8
D4
M5
E
10,2
L2
10,2
L3
9
SW
7
Tipo di forma
senza circlip
Versione
senza guarnizione

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche