{"product":{"productId":"agid.33891","price":2.1,"name":"ARTICOLAZIONE A FORCELLA DIN71752FILETTATURA INTERNA FILETTATURADESTRORSA M05, G=10, D1=5, B=5, ACCIAIOAUTOM. ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Articolazione a forcella
acciaio automatico
zincato
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
2,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Articolazione a forcella
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN
DIN 71752
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
zincato
D2=Filettatura
M5
A
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L1
26
L2
20
L3
7,5
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
Superficie zincata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.