{"product":{"productId":"agid.33890","price":10.28,"name":"ARTICOLAZIONE A FORCELLA DIN71752FILETTATURA INTERNA M05 FILETTATURADESTRORSA, G=10, D1=5, B=5, ACCIAIOINOX 1.4305 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Articolazione a forcella
acciaio inox
grezzo
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
10,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Articolazione a forcella
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN
DIN 71752
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D2=Filettatura
M5
A
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L2
20
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.