{"product":{"productId":"agid.33892","price":1.39,"name":"CLIP PER FORCELLE DIN 71752 G=8 ACCIAIOZINCATO, COMP:ACCIAIO NASTRO MOLLE"},"currency":"EUR"}
Clip
per forcelle DIN 71752
acciaio
zincato
- Semplice tecnica di chiusura
- Durevolezza
Unità di vendita
1,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Clip
Versione 1
per forcelle DIN 71752
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio a nastro per molle
Superficie
corpo base
zincato
D1
4
G
8
L1
18,5
L2
15
Descrizione
Materiale
Perno in acciaio.
Molla nastro d'acciaio per molle trattato termicamente.
Molla nastro d'acciaio per molle trattato termicamente.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Per forcelle DIN 71752.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.