{"product":{"productId":"agid.33886","price":3.37,"name":"TESTA A FORCELLA CON CLIP DIN71752FILETTATURA DESTRORSA M03,5,FILETTATURA INTERNA, G=8, ACCIAIOAUTOM. ZINCATO E PASSIVATO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Testa a forcella
with snap-in pin
acciaio automatico
zincato e passivato
- Trasmissione di forza statica
- Semplice tecnica di chiusura
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Testa a forcella
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
with snap-in pin
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN
DIN 71752
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M3,5
A
8
B
4
D1
4
D3
8
G
8
L1
21
L2
16
L3
6
L5
15
L6
10
Descrizione
Materiale
Forcella e perno in acciaio automatico,
braccio della molla in acciaio per molle.
braccio della molla in acciaio per molle.
Versione
zincato e passivato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.