IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Molla elicoidale
Versione 2
carico medio
ISO
ISO 10243
Materiale Corpo base
acciaio al cromo-silicio
Colore Corpo base
blu
D1=Diametro del perno
5
D=Diametro del foro
10
L0=Lunghezza
25
F N
16
F max. N
150
F1 N
100
F2 N
120
S max.
9,4
S1
6,3
S2
7,5

Descrizione

Materiale
Acciaio al cromo silicio.
Versione
blu.
Nota
Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.

F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 25 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 30 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 37,5 % da L0.

F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche