IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cuscinetto scanalato a sfere
Versione 1
single row
Versione 2
con gabbia
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4125
B=Larghezza
7
D1=Diametro esterno
22
D=Diametro interno
8
Capacità di carico dinamica N
3320
Capacità di carico statica N
1380
Velocità limite 1/min.
26000

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4125.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sigillato su entrambi i lati con rondelle di tenuta senza contatto.
Applicazione nell'industria alimentare e farmaceutica e nella costruzione di macchine speciali.
Buona resistenza alla corrosione.
Su richiesta
Senza disco di tenuta.
Senza gabbia a sfere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche