{"product":{"productId":"agid.20044","price":6.95,"name":"GRAFFA DI FISSAGGIO DIN9832 20X20,H=10, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Graffa di fissaggio
DIN 9832
acciaio
- Per il fissaggio di bussole di guida DIN 9834
Unità di vendita
6,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Graffa di fissaggio
Versione 1
DIN 9832
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
20
H=Altezza
10
L=Lunghezza
20
B1
7,5
B2
5
D
7
D1
11
H1
7
H2
6,3
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
I clip di ritegno servono per il fissaggio di bussole di guida DIN 9834/ ISO 9448.
Accessory
-
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.