IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
doppio
Versione 2
with plain bearing
Tipo di prodotto
foro calibrato senza cava
DIN
DIN 808-G
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
8
L=Lunghezza
60
B
2
Coppia massima Nm
4
D1
13
L1
21
L2
11
L3
18
Momento di rottura statico Nm
25
T
9

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 70°.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche